Affectation des bornes du frein hacheur

L'illustration suivante montre les bornes du frein hacheur.

n°

Nom

Fonction

1

FE

Mise à la terre fonctionnelle

2

+48 V/L2 (+Up)

Alimentation en puissance L2 (+Up)

3

0 V48/N2 (GND)

Alimentation en puissance, potentiel de référence N2 (GND)

4

DO (/Error)

Sortie pour le message de défaut (logique négative)

5

BW (Rd1)

Raccordement pour résistance de freinage

6

BW (Rd2)

Raccordement pour résistance de freinage