Asignación de bornas freno chopper

La siguiente imagen muestra las bornas del freno chopper.

N.°.

Nombre

Función

1

FE

Conexión a tierra funcional

2

+48 V/L2 (+Up)

Alimentación de potencia L2 (+Up)

3

0 V48/N2 (GND)

Alimentación de potencia potencial de referencia N2 (GND)

4

DO (/Error)

Salida para mensaje de fallo (lógica negativa)

5

BW (Rd1)

Conexión para resistencia de frenado

6

BW (Rd2)

Conexión para resistencia de frenado