安装制动斩波器
连接制动斩波器时应注意以下提示:
- 制动电阻过载会产生高温,导致电阻或相邻组件起火。应在制动电阻及其周围采取适当的防火措施。
- 为保护制动电阻和制动斩波器免于过载,必须在通往制动斩波器的供电线路中安装熔断保险丝。制动斩波器内部没有熔断保险丝。
- 注意应正确连接设备。制动斩波器未装配防极性颠倒保护装置。
- 制动斩波器的工作范围不得由过热关闭功能加以限制。在发生故障时,制动斩波器的过热关闭功能可防止设备出现热损伤。设备不得在超温极限条件下持续运行。否则可能会降低设备的可靠性和使用寿命,甚至导致设备故障。
- 制动斩波器的电压值必须设置在最大电源电压之上。在此过程中,应考虑关断阈值以及电源件和制动斩波器的公差。如果电压值设置过低,则存在制动斩波器持续放电、导致电阻过载的风险。
- 如果电阻规格过大,则无法释放足够的电流,电压会超过所设置的制动电压。在这种情况下,制动斩波器将持续工作。
- 如果电阻出现故障,直流侧中的电压会升高,并可能损坏电子设备。
- 用户必须确保不会出现设置错误。
更多的信息