Installation Brems-Chopper
Beachten Sie beim Anschluss eines Brems-Choppers folgende Hinweise:
- Bei einer Überlastung des Bremswiderstandes entstehen hohe Temperaturen, die zu einem Brand des Widerstand bzw. benachbarten Baugruppen führen kann. Geeignete Brandschutzmaßnahmen am sowie im Umfeld des Bremswiderstandes sind vorzusehen.
- Um den Bremswiderstand und den Brems-Chopper vor Überlastung zu schützen, muss eine Sicherung in der Zuleitung zum Brems-Chopper vorgesehen werden. Der Brems-Chopper hat keine interne Sicherung.
- Achten Sie auf den korrekten Anschluss des Geräts. Der Brems-Chopper ist nicht mit einem Verpolschutz ausgestattet.
- Der Arbeitsbereich des Brems-Choppers darf nicht mit der Übertemperaturabschaltung begrenzt werden. Die Übertemperaturabschaltung des Brems-Choppers verhindert im Fehlerfall die thermische Beschädigung des Gerätes. Ein fortwährender Betrieb des Gerätes an der Übertemperaturgrenze ist nicht zulässig. Dies kann die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer reduzieren oder zum Ausfall des Gerätes führen.
- Der Spannungswert des Brems-Choppers muss oberhalb der maximalen Versorgungsspannung eingestellt werden. Dabei ist die Ausschaltschwelle sowie die Toleranzen des Netzteils und des Brems-Choppers zu berücksichtigen. Wird der Spannungswert zu niedrig eingestellt, besteht die Gefahr, dass der Brems-Chopper dauerhaft Strom abführt und der Widerstand somit überlastet wird.
- Wird der Widerstand zu groß dimensioniert kann nicht genügend Strom abgeführt werden und die Spannung steigt über die eingestellte Bremsspannung. In diesem Fall wäre der Brems-Chopper dauerhaft aktiv.
- Bei einem Defekt des Widerstandes steigt die Spannung im Zwischenkreis an und es kann zu einer Beschädigung der Elektronik kommen.
- Für die Absicherung gegen einer möglichen Fehleinstellung hat der Anwender zu sorgen.
Weiterführende Informationen