Mudança dos modos de operação
Normalmente, os modos de aplicação podem ser alterados durante a operação. Deve-se observar o seguinte:
Modos de operação 401, 420, 421, 422 e 423
Ao selecionar os modos de aplicação pela primeira vez, ocorre uma breve mudança para o FCB 26 (parada padrão), a fim de definir corretamente o ponto de referência para o posicionamento subsequente. Se o acionamento ainda estiver em movimento ao selecionar o modo, ele será brevemente parado.
Modos de operação 402, 403 e 404
Ao selecionar os modos de aplicação pela primeira vez, ocorre uma breve mudança para o FCB 26, a fim de definir corretamente o ponto de referência para o posicionamento subsequente. O acionamento não será parado.
Controle no sistema de controle do freio
Entre a liberação e o bloqueio do regulador, deve-se observar a carga permitida no sistema de controle do freio.