Cambio dei modi operativi

Normalmente è possibile cambiare i modi applicazione durante il funzionamento. Deve essere osservato quanto segue:

Modi operativi 401, 420, 421, 422 e 423

Alla prima selezione dei modi applicazione si passa brevemente nell'FCB 26 (arresto standard) per impostare correttamente il punto di riferimento per il successivo posizionamento. Se l'azionamento è ancora in movimento al momento della selezione, esso viene arrestato per breve tempo.

Modi operativi 402, 403 e 404

Alla prima selezione dei modi applicazione si passa brevemente nell'FCB 26 per impostare correttamente il punto di riferimento per il successivo posizionamento. L'azionamento non viene arrestato.

Regolazione con dispositivo di frenatura

Tra abilitazione regolatore e blocco unità va considerato il carico ammesso del dispositivo di frenatura.