Changement de mode d'exploitation
En règle générale, les modes d'application peuvent être modifiés durant le fonctionnement. Tenir compte des éléments suivants.
Modes 401, 420, 421, 422 et 423
Lors de la première sélection des modes d'application, le système bascule brièvement sur le bloc FCB 26 (Arrêt standard) afin de régler correctement le point de référence pour le positionnement suivant. Si l'entraînement est encore en mouvement pendant la sélection, il est arrêté brièvement.
Modes 402, 403 et 404
Lors de la première sélection des modes d'application, le système bascule brièvement sur le bloc FCB 26 afin de régler correctement le point de référence pour le positionnement suivant. L'entraînement n'est pas arrêté.
Régulation en cas de commande de frein
Entre la libération et le verrouillage régulateur, la charge admissible de la commande de frein doit être prise en compte.