Registros ECDriveS DiagnosticLOG, descrição
A lista a seguir contém a descrição dos códigos de irregularidade no DiagnosticLOG.
Error Code | Descrição | Valor |
|---|---|---|
1 | Performance Limit: limite de desempenho térmico atingido – Event Appears. CPU > 87 °C ou motor > 100 °C. | 01 = Motor 16 = CPU |
2 | Performance Limit: limite de desempenho térmico atingido – Event Disappeared. | 00 |
3 | CPU Overheat: Event Appears. A temperatura da CPU é > 91 °C. | Temperatura atual em °C |
4 | CPU Overheat: Event Disappeared. |
|
5 | Heat stop: irregularidade Sobretemperatura – Event Appears. A temperatura do motor é > 110 °C. | Temperatura atual em °C |
6 | Heat stop: irregularidade Sobretemperatura – Event Disappeared. |
|
7 | Motor fault: irregularidade do motor – Event Appears. Nenhum motor conectado. | 00 |
8 | Motor fault: irregularidade do motor – Event Disappeared. |
|
9 | Short Circuit: irregularidade de curto-circuito Enrolamento do motor – Event Appears. | 00 |
10 | Short Circuit: irregularidade de curto-circuito Enrolamento do motor – Event Disappeared. |
|
11 | Under voltage: subtensão – Event Appears. | Rotação do motor no momento da irregularidade |
12 | Under voltage: subtensão – Event Disappeared. |
|
13 | Over voltage: sobretensão – Event Appears. | Rotação do motor no momento da irregularidade |
14 | Over voltage: sobretensão – Event Disappeared. |
|
15 | Motor stalled: motor bloqueado – Event Appears. | Rotação do motor antes do estado de irregularidade |
16 | Motor stalled: motor bloqueado – Event Disappeared. | 00 = Evento encerrado, 0x2626 = O bloqueio é substituído por uma condição de sobrecarga |
17 | Overload: Event Appears. | 00 |
18 | Overload: Event Disappeared. |
|