Description des entrées du protocole de diagnostic ECDriveS
La liste suivante contient la description des codes de défaut figurant dans le protocole de diagnostic.
Code défaut | Description | Valeur |
|---|---|---|
1 | Performance Limit : limite de puissance thermique atteinte – Event Appears. CPU > 87 °C ou moteur > 100 °C. | 01 = Moteur 16 = CPU |
2 | Performance Limit : limite de puissance thermique atteinte – Event Disappeared. | 00 |
3 | CPU Overheat : Event Appears. La température CPU est > 91 °C. | Température actuelle en °C |
4 | CPU Overheat : Event Disappeared. |
|
5 | Heat stop : défaut surtempérature – Event Appears. La température du moteur est > 110 °C. | Température actuelle en °C |
6 | Heat stop : défaut surtempérature – Event Disappeared. |
|
7 | Motor fault : défaut moteur – Event Appears. Aucun moteur raccordé. | 00 |
8 | Motor fault : défaut moteur – Event Disappeared. |
|
9 | Short Circuit : défaut court-circuit bobinage moteur – Event Appears. | 00 |
10 | Short Circuit : défaut court-circuit bobinage moteur – Event Disappeared. |
|
11 | Under voltage : sous-tension – Event Appears. | Vitesse moteur au moment du défaut |
12 | Under voltage : sous-tension – Event Disappeared. |
|
13 | Over voltage : surtension – Event Appears. | Vitesse moteur au moment du défaut |
14 | Over voltage : surtension – Event Disappeared. |
|
15 | Motor stalled : moteur bloqué – Event Appears. | Vitesse moteur avant l'état de défaut |
16 | Motor stalled : moteur bloqué – Event Disappeared. | 00 = Évènement terminé. 0x2626 = Le blocage est remplacé par un état de surcharge. |
17 | Overload : Event Appears. | 00 |
18 | Overload : Event Disappeared. |
|