Réinitialisation de défaut
Les contrôleurs basés sur bus de terrain exécutent automatiquement une réinitialisation de défaut lorsque la cause du défaut est supprimée. Il est nécessaire d'acquitter le défaut manuellement uniquement en cas de court-circuit moteur. Procéder de la manière suivante pour acquitter le défaut.
Logiciel d'ingénierie ECShell
- Basculer dans l'aperçu communication.
- Ouvrir le menu du module en double-cliquant sur le module correspondant.
- Ouvrir l'onglet "Motors (moteurs)".
- Cliquer sur le bouton [Clear short circuit errors (réinitialiser défauts de court-circuit)].
- La réinitialisation du défaut est achevée.
1 | Bouton [Clear short circuit errors (réinitialiser défauts de court-circuit)] |
Bus de terrain
Pour acquitter le défaut de court-circuit moteur dans le cas de contrôleurs basés sur bus de terrain avec maître bus de terrain, utiliser le mot de donnée process ClearError.