Reset de fallo

Los controles de bus de campo realizan automáticamente un reset del fallo cuando la causa del mismo se ha eliminado. El fallo se debe restablecer manualmente sólo en caso de conexiones del cortocircuito del motor. Restablezca el fallo del siguiente modo:

Software de ingeniería ECShell
  1. Cambie a la vista de red.
  2. Abra el menú del módulo haciendo doble clic sobre el módulo correspondiente.
  3. Abra la pestaña "Accionamientos".
  4. Haga clic sobre el botón [Clear short circuit errors] (Restablecer fallo de cortocircuito del motor).
  • El reset del fallo está concluido.

1

Botón "Clear short circuit errors" (Restablecer fallo de cortocircuito del motor)

Bus de campo

Para restablecer el fallo de cortocircuito del motor en controladores de bus de campo, utilice la palabra de datos de proceso ClearError.