Lista de fallos

Code

Fallo

Causa

Medida

SensorDetect

Fallo de conexión de sensor

Modo PLC: Mensaje de que el sensor no está conectado.

Modo ZPA: El sensor no está conectado o la secuencia ZPA está averiada.

En el modo ZPA: Comprobar la conexión del sensor.

MDRNotConnected

Fallo de conexión del motor

Modo PLC: Mensaje de que el motor no está conectado.

Modo ZPA: Motor no conectado/secuencia ZPA averiada

En el modo ZPA: Comprobar la conexión del motor.

LowVoltage

Fallo de subtensión

Tensión de alimentación <18 V

Aumentar la tensión de alimentación en la entrada.

Comprobar la planificación de proyecto y el ajuste de la fuente de alimentación conmutable.

ShortCircuit

Cortocircuito de motor

Fallo por sobrecorriente en la salida del variador (IGBT)

Compruebe el cable del motor. Si el cable del motor no presenta daños, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

maxTorque

Par máximo

Límite de corriente ajustado alcanzado

Aumentar el límite de corriente o reducir la carga.

Overload

Sobrecarga

Sobrecarga mecánica detectada. La velocidad ha bajado a <10 %.

Reduzca la masa del material a transportar (MDR) o la carga en el eje de salida del reductor (ECG).

Stalled

Motor bloqueado

Uno de los rodillos motores o el eje de salida del reductor está bloqueado.

Eliminar el bloqueo del accionamiento.

MDRBadHall

Fallo de sensor Hall

 

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

 

Vida útil del motor

Información Límite del ciclo de vida del motor alcanzado.

Overvoltage

Sobretensión

Tensión de alimentación >31 V.

Energía regenerativa demasiado alta.

El fallo se produce en parada o en el desplazamiento constante:

  • Reducir la tensión de alimentación en la entrada
  • Comprobar la planificación de proyecto y el ajuste de la fuente de alimentación conmutable

El fallo se produce durante la fase de deceleración:

  • Aumentar la rampa
  • En caso necesario, utilizar una fuente de alimentación conmutable con freno chopper integrado

Overheat,
HeatStop

Temperatura excesiva del motor

La temperatura del devanado del motor es >105 °C. Se ha detenido el funcionamiento del motor.

Observar la fase de enfriamiento del moto/Reducir la carga del motor.

Performance Limit

Advertencia de temperatura
(LOG de diagnóstico)

Temperatura del devanado >100 °C

Reducir la carga del motor.

Temperatura del enfriador >87 °C

Disminuir la temperatura ambiente. Evitar una acumulación de calor. Reduzca la carga.

CPU Overheat

Temperatura excesiva en el disipador de calor

La temperatura del disipador de calor del control de bus de campo ECC-DFC es >97 °C.

Disminuir la temperatura ambiente. Evitar una acumulación de calor. Reduzca la carga.

PROFINET

Timeout PROFINET

No hay conexión con el maestro del bus de campo.

Comprobar la conexión física con el maestro del bus de campo.

En caso necesario, ajuste la temporización del sistema.

Ethernet

DisconnectReason

Modbus

Peer connection failed