Liste des défauts

Code

Défaut

Cause

Action

SensorDetect

Défaut de liaison du capteur

Mode API : information, le capteur n'est pas raccordé.

Mode ZPA : capteur non raccordé ou processus ZPA perturbé.

En mode ZPA : vérifier la liaison capteur.

MDRNotConnected

Défaut de liaison moteur

Mode API : information, le moteur n'est pas raccordé.

Mode ZPA : moteur non raccordé / processus ZPA perturbé

En mode ZPA : vérifier le raccordement du moteur.

LowVoltage

Défaut sous-tension

Tension d'alimentation < 18 V

Augmenter la tension d'alimentation à l'entrée

Vérifier la configuration et le réglage de l'alimentation à découpage.

ShortCircuit

Court-circuit moteur

Défaut de surintensité en sortie du variateur (IGBT)

Contrôler la liaison moteur. Si la liaison moteur n'est pas endommagée, contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE.

maxTorque

Couple maximal

Limite de courant réglée atteinte

Augmenter la limite de courant ou diminuer la charge.

Overload

Surcharge

Surcharge mécanique détectée. La vitesse est diminuée à < 10 %.

Réduire la masse de la marchandise (MDR) ou la charge au niveau de l'arbre de sortie du réducteur (ECG).

Stalled

Moteur bloqué

L'un des rouleaux moteurs ou l'arbre de sortie du réducteur est bloqué.

Débloquer l'entraînement.

MDRBadHall

Défaut du capteur d'effet Hall

 

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

 

Durée de vie du moteur

Information limite de cycle de vie du moteur atteinte.

Overvoltage

Surtension

Tension d'alimentation > 31 V.

Énergie en mode générateur trop élevée.

Le défaut apparaît à l'arrêt ou à vitesse constante.

  • Réduire la tension d'alimentation à l'entrée.
  • Vérifier la configuration et le réglage de l'alimentation à découpage.

Le défaut apparaît au cours de la phase de décélération.

  • Augmenter la rampe.
  • Si nécessaire, utiliser une alimentation à découpage avec frein hacheur intégré.

Overheat,
HeatStop

Surtempérature moteur

La température du bobinage du moteur est > 105 °C. Le fonctionnement du moteur a été arrêté.

Respecter la phase de refroidissement du moteur / réduire la charge du moteur.

Performance Limit

Avertissement température
(Diagnostic LOG)

Température du bobinage > 100 °C

Réduire la charge du moteur.

Température du radiateur > 87 °C

Abaisser la température ambiante. Empêcher l'accumulation de chaleur. Réduire la charge.

CPU Overheat

Surtempérature du radiateur

La température du radiateur du contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC est > 97 °C.

Abaisser la température ambiante. Empêcher l'accumulation de chaleur. Réduire la charge.

PROFINET

Time out PROFINET

Pas de liaison avec le maître bus de terrain.

Contrôler la liaison physique avec le maître bus de terrain.

Si nécessaire, adapter le réglage de temporisation du système.

Ethernet

DisconnectReason

Modbus

Peer connection failed