Lista delle anomalie

Codice

Anomalia

Causa

Misura

SensorDetect

Errore di collegamento sensore

Modo PLC: segnalazione, il sensore non è collegato.

Modo ZPA: il sensore non è collegato o il processo ZPA è disturbato.

Nel modo ZPA: verificare il collegamento sensore.

MDRNotConnected

Errore di collegamento motore

Modo PLC: segnalazione, il motore non è collegato.

Modo ZPA: il motore non è collegato/processo ZPA disturbato

Nel modo ZPA: verificare il collegamento del motore.

LowVoltage

Anomalia di sottotensione

Tensione di alimentazione <18 V

Aumentare la tensione di alimentazione sull'input.

Verificare la progettazione e l'impostazione dell'alimentatore.

ShortCircuit

Cortocircuito del motore

Anomalia da sovracorrente sull'output del convertitore di frequenza (IGBT)

Controllare il cavo motore. Se il cavo motore non presenta danneggiamenti, rivolgersi al servizio di assistenza SEW‑EURODRIVE.

maxTorque

Coppia massima

Raggiunto il limite di corrente impostato

Aumentare il limite di corrente o ridurre il carico.

Overload

Sovraccarico

Rilevato sovraccarico meccanico. La velocità è ridotta al <10%.

Ridurre la massa dell'articolo trasportato (MDR) o il carico sull'albero d'uscita riduttore (ECG).

Stalled

Motore bloccato

Uno dei rulli motore o l'albero d'uscita riduttore è bloccato.

Eliminare il blocco dell’azionamento.

MDRBadHall

Anomalia sensore Hall

 

Rivolgersi al servizio di assistenza SEW‑EURODRIVE.

 

Durata motore

Informazione, raggiunto il limite ciclo di vita del motore.

Overvoltage

Sovratensione

Tensione di alimentazione >31 V.

Energia rigenerativa troppo alta.

L'anomalia si verifica durante l'inattività o il movimento costante:

  • ridurre la tensione di alimentazione sull'input
  • verificare la progettazione e l'impostazione dell'alimentatore

L'anomalia si verifica durante la fase di decelerazione:

  • aumentare la rampa
  • utilizzare eventualmente un alimentatore con chopper di frenatura integrato

Overheat,
HeatStop

Sovratemperatura motore

La temperatura dell'avvolgimento del motore è >105°C. Il funzionamento del motore è stato arrestato.

Rispettare la fase di raffreddamento del motore/ridurre il carico del motore.

Performance Limit

Avvertenza temperatura
(Diagnostic LOG)

temperatura dell'avvolgimento >100°C

Ridurre il carico del motore.

temperatura impianto di raffreddamento >87°C

Abbassare la temperatura ambiente. Evitare l'accumulo di calore. Ridurre il carico.

CPU Overheat

Sovratemperatura nel dissipatore

La temperatura del dissipatore del controllo bus di campo ECC-DFC è >97°C.

Abbassare la temperatura ambiente. Evitare l'accumulo di calore. Ridurre il carico.

PROFINET

Timeout PROFINET

Nessun collegamento con il master bus di campo.

Controllare il collegamento fisico del master bus di campo.

Adattare le impostazioni di timing del sistema, se necessario.

Ethernet

DisconnectReason

Modbus

Peer connection failed