Lista de irregularidades

Code

Irregularidade

Causa

Ação

SensorDetect

Irregularidade de conexão do sensor

Modo CLP: mensagem, o sensor não está conectado.

Modo ZPA: o sensor não está conectado ou o processo ZPA foi interrompido.

no modo ZPA: verificar conexão do sensor.

MDRNotConnected

Irregularidade de conexão do motor

Modo CLP: mensagem, o motor não está conectado.

Modo ZPA: motor não conectado/processo ZPA interrompido

no modo ZPA: verificar conexão do motor.

LowVoltage

Irregularidade de subtensão

Tensão de alimentação < 18 V

Aumentar a tensão de alimentação na entrada.

Verificar planejamento de projeto e a configuração da fonte chaveada.

ShortCircuit

Curto-circuito do motor

Irregularidade de sobrecorrente na saída do conversor (IGBT)

Verificar o cabo do motor. Se o cabo do motor não estiver danificado, entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

maxTorque

Torque máximo

Limite de corrente definido atingido

Aumentar limite de corrente ou reduzir carga.

Overload

Sobrecarga

Sobrecarga mecânica detectada. A rotação é reduzida para < 10%.

Reduzir o peso do material a ser transportado (MDR) ou a carga no eixo de saída do redutor (ECG).

Stalled

Motor bloqueado

Um dos rolos do motor ou o eixo de saída do redutor está bloqueado.

Bloqueio do acionamento.

MDRBadHall

Irregularidade do sensor Hall

 

Entrar em contato com o serviço da SEW-EURODRIVE.

 

Vida útil do motor

Informações sobre o limite do ciclo de vida do motor atingido.

Overvoltage

Subtensão

Tensão de alimentação > 31 V.

Energia regenerativa muito elevada.

Ocorre uma irregularidade durante a parada ou durante o movimento constante:

  • Reduzir a tensão de alimentação na entrada
  • Verificar planejamento de projeto e a configuração da fonte chaveada

Ocorre uma irregularidade durante a fase de desaceleração:

  • Aumentar rampa
  • Se necessário, utilizar uma fonte chaveada com um chopper de frenagem integrado

Overheat,
HeatStop

Sobreaquecimento do motor

A temperatura do enrolamento do motor é > 105 °C. A operação do motor foi interrompida.

Observar a fase de resfriamento do motor/reduzir carga do motor.

Performance Limit

Aviso de temperatura
(Diagnostic LOG)

temperatura do enrolamento > 100 °C

Reduzir a carga do motor.

temperatura do refrigerador > 87 °C

Baixar a temperatura ambiente. Impedir o acúmulo de calor. Reduzir carga.

CPU Overheat

Sobreaquecimento no dissipador de calor

A temperatura do dissipador de calor do controle de fieldbus ECC-DFC é > 97 °C.

Baixar a temperatura ambiente. Impedir o acúmulo de calor. Reduzir carga.

PROFINET

Timeout PROFINET

Sem conexão com o mestre fieldbus.

Verificar conexão física com o mestre fieldbus.

Se necessário, ajustar a configuração de temporização do sistema.

Ethernet

DisconnectReason

Modbus

Peer connection failed