Reset de irregularidade

Os controles de fieldbus executam automaticamente um reset de irregularidade se a causa for corrigida. Somente é necessário redefinir manualmente a irregularidade no caso de um curto-circuito do motor. Realizar a redefinição da irregularidade da seguinte maneira:

Software de engenharia ECShell
  1. Mudar para a visualização da rede.
  2. Abrir o menu do módulo com um clique duplo no módulo correspondente.
  3. Abrir a aba "Acionamentos".
  4. Clicar na tecla [Clear short-circuit errors] (Redefinir irregularidades de curto-circuito).
  • O reset de irregularidade está concluído.

1

Tecla "Clear short-circuit error" (Redefinir irregularidades de curto-circuito)

Fieldbus

Utilizar a palavra de dados de processo ClearError para redefinir a irregularidade do curto-circuito do motor nos controles de fieldbus.