Entradas de ECDriveS DiagnosticLOG, descripción
La siguiente lista contiene la descripción de los códigos de fallo en DiagnosticLOG.
Error Code | Descripción | Valor |
|---|---|---|
1 | Performance Limit: Límite de potencia térmica alcanzado – Event Appears. CPU > 87 °C o motor > 100 °C. | 01 = Motor 16 = CPU |
2 | Performance Limit: Límite de potencia térmica alcanzado – Event Disappeared. | 00 |
3 | CPU Overheat: Event Appears. La temperatura de la CPU es > 91 °C. | Temperatura actual en °C |
4 | CPU Overheat: Event Disappeared. |
|
5 | Heat stop: Fallo sobretemperatura – Event Appears. La temperatura del motor es > 110 °C. | Temperatura actual en °C |
6 | Heat stop: Fallo sobretemperatura – Event Disappeared. |
|
7 | Motor fault: Fallo del motor – Event Appears. No hay motor conectado. | 00 |
8 | Motor fault: Fallo del motor – Event Disappeared. |
|
9 | Short Circuit: Cortocircuito de devanado del motor – Event Appears. | 00 |
10 | Short Circuit: Cortocircuito de devanado del motor – Event Disappeared. |
|
11 | Under voltage: Subtensión – Event Appears. | Velocidad del motor en el momento del fallo |
12 | Under voltage: Subtensión – Event Disappeared. |
|
13 | Over voltage: Sobretensión – Event Appears. | Velocidad del motor en el momento del fallo |
14 | Over voltage: Sobretensión – Event Disappeared. |
|
15 | Motor stalled: Motor bloqueado – Event Appears. | Velocidad del motor antes del estado de fallo |
16 | Motor stalled: Motor bloqueado – Event Disappeared. | 00 = Evento finalizado 0x2626 = Bloqueo sustituido por estado de sobrecarga |
17 | Overload: Event Appears. | 00 |
18 | Overload: Event Disappeared. |
|