ECDriveS DiagnosticLOG Einträge, Beschreibung

Die folgende Liste enthält die Beschreibung der Fehlercodes im DiagnosticLOG.

Error Code

Beschreibung

Value

1

Performance Limit: Thermische Leistungsgrenze erreicht – Event Appears.

CPU > 87 °C oder Motor > 100 °C.

01 = Motor

16 = CPU 

2

Performance Limit: Thermische Leistungsgrenze erreicht – Event Disappeared.

00

3

CPU Overheat: Event Appears.

CPU Temperatur ist > 91 °C.

aktuelle Temperatur in °C

4

CPU Overheat: Event Disappeared.

 

5

Heat stop: Fehler Übertemperatur – Event Appears.

Motortemperatur ist > 110 °C.

aktuelle Temperatur in °C

6

Heat stop: Fehler Übertemperatur – Event Disappeared.

 

7

Motor fault: Motorfehler – Event Appears.

Kein Motor angeschlossen.

00

8

Motor fault: Motorfehler – Event Disappeared.

 

9

Short Circuit: Kurzschlussfehler Motorwicklung – Event Appears.

00

10

Short Circuit: Kurzschlussfehler Motorwicklung – Event Disappeared.

 

11

Under voltage: Unterspannung – Event Appears.

Motordrehlzahl im Fehlerzeitpunkt

12

Under voltage: Unterspannung – Event Disappeared.

 

13

Over voltage: Überspannung – Event Appears.

Motordrehlzahl im Fehlerzeitpunkt

14

Over voltage: Überspannung – Event Disappeared.

 

15

Motor stalled: Motor blockiert – Event Appears.

Motordrehlzahl vor Fehlerzustand

16

Motor stalled: Motor blockiert – Event Disappeared.

00 = Ereignis vorüber,

0x2626 = Blockade wird durch Überlastzustand abgelöst 

17

Overload: Event Appears.

00

18

Overload: Event Disappeared.