Voci di ECDriveS DiagnosticLOG, descrizione

L’elenco seguente contiene la descrizione dei codici anomalia nel DiagnosticLOG.

Error Code

Descrizione

Value

1

Performance Limit: limite di potenza termico raggiunto – Event Appears.

CPU > 87°C o motore > 100°C.

01 = motore

16 = CPU 

2

Performance Limit: limite di potenza termico raggiunto – Event Disappeared.

00

3

CPU Overheat: Event Appears.

La temperatura CPU è > 91°C.

temperatura attuale in °C

4

CPU Overheat: Event Disappeared.

 

5

Heat stop: anomalia sovratemperatura – Event Appears.

La temperatura motore è > 110°C.

temperatura attuale in °C

6

Heat stop: anomalia sovratemperatura – Event Disappeared..

 

7

Motor fault: anomalia motore – Event Appears.

Nessun motore collegato.

00

8

Motor fault: anomalia motore – Event Disappeared.

 

9

Short Circuit: anomalia cortocircuito avvolgimento del motore – Event Appears.

00

10

Short Circuit: Anomalia cortocircuito avvolgimento del motore – Event Disappeared.

 

11

Under voltage: sottotensione – Event Appears.

Velocità del motore al momento dell’anomalia

12

Under voltage: sottotensione – Event Disappeared.

 

13

Over voltage: sovratensione – Event Appears.

Velocità del motore al momento dell’anomalia

14

Over voltage: sovratensione – Event Disappeared.

 

15

Motor stalled: motore bloccato – Event Appears.

Velocità del motore prima dello stato di anomalia

16

Motor stalled: motore bloccato – Event Disappeared.

00 = evento trascorso,

0x2626 = il blocco viene sostituito dallo stato di sovraccarico 

17

Overload: Event Appears.

00

18

Overload: Event Disappeared.