Descripción de las indicaciones de estado y funcionamiento ECC-DFC

La indicación de estado del control de bus de campo se realiza mediante varios LEDs. Todos los LEDs son multicolores y sensibles al contexto. Una excepción de ello son los LEDs Ethernet.

En la tabla siguiente se explican los diferentes significados de todos los LEDs del control de bus de campo.

[1]

LED del motor, accionamiento izquierdo

[2]

LED Power

[3]

LED de estado

[4]

LED del motor, accionamiento derecho

[5]

LED de sensor, sensor derecho

[6]

LEDs Ethernet, derecha

[7]

LEDs Ethernet, izquierda

[8]

LED de sensor, sensor izquierdo

El parpadeo de los LEDs se define del siguiente modo:

Designación

Frecuencia en Hz

Parpadeo lento

2

Parpadeo rápido

4