Otros indicadores de estado
Visualización | Posición | Estado de LED | Condición/ descripción |
|---|---|---|---|
Servicio de apoyo activo | [1] + [4] + [5] + [8] | Parpadeo rápido rojo | La tensión de alimentación en MDR+ está desconectada, la tensión de alimentación en LOGIC está conectada. Si los 4 LED de los sensores y motores parpadean juntos, el servicio de apoyo está activo. La tensión de alimentación en MDR+ está desconectada. |
La localización óptica del módulo está activada | [1] + [4] + [5] + [8] | Parpadeo rápido rojo | Todas las tensiones de alimentación conectadas están activadas y la función de localización óptica del módulo está activada. La localización óptica del módulo se ha activado en la herramienta de ingeniería del ECShell. |
Motor conectado incorrecto | [1] + [4] + [5] + [8] | Parpadeo rápido rojo | Todas las tensiones de alimentación conectadas están activadas. Si los 4 LED de los sensores y motores parpadean juntos, se ha detectado que está conectado un tipo de motor incorrecto. Cambie el motor o póngase en contacto con SEW‑EURODRIVE. |