Autres affichages d'état

Affichage

Position

État de la diode

Condition/

Description

Mode auxiliaire actif

[1] + [4] + [5] + [8]

Clignote rapidement en rouge

La tension d'alimentation de MDR+ est désactivée, la tension d'alimentation de LOGIC est activée.

Si les quatre diodes des capteurs et moteurs clignotent ensemble, le mode auxiliaire est actif. La tension d'alimentation de MDR+ est désactivée.

Localisation optique des modules activée

[1] + [4] + [5] + [8]

Clignote rapidement en rouge

Toutes les tensions d'alimentation raccordées sont actives et la fonctionnalité Localisation optique du module a été activée.

La localisation optique du module a été activée dans l'outil d'ingénierie de ECShell.

Mauvais moteur raccordé

[1] + [4] + [5] + [8]

Clignote rapidement en rouge

Toutes les tensions d'alimentation raccordées sont activées.

Un type de moteur erroné a été raccordé si les quatre diodes des capteurs et moteurs clignotent en même temps. Changer le moteur ou contacter l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local.