Description des affichages d'état et de fonctionnement ECC-DFC

L'affichage d'état du contrôleur basé sur bus de terrain est assuré par plusieurs diodes. Toutes les diodes sont multicolores et contextuelles, à l'exception des diodes Ethernet.

Le tableau suivant indique les différentes significations de toutes les diodes des contrôleurs basés sur bus de terrain.

[1]

Diode moteur, entraînement gauche

[2]

Diode Power

[3]

Diode d'état

[4]

Diode moteur, entraînement droit

[5]

Diode de capteur, capteur droit

[6]

Diodes Ethernet, droite

[7]

Diodes Ethernet, gauche

[8]

Diode de capteur, capteur gauche

Le clignotement des diodes est défini comme suit.

État

Fréquence en Hz

Clignote lentement

2

Clignote rapidement

4