Diodes moteur

Affichage

Position

État de la diode

Description

Moteur gauche et moteur droit

[1] et [4]

OFF

L'entraînement n'est pas libéré.

Allumée en vert

L'entraînement est libéré.

Allumée en rouge

Entraînement libéré

  • Limitation de courant activée

Entraînement non libéré

  • Raccordement moteur défectueux
  • Alimentation en tension hors de la plage nominale

Clignote lentement en rouge

Température moteur > 107 °C, limitation de courant activée

Clignote rapidement en rouge

Court-circuit moteur détecté entre au moins deux des enroulements de phase.