Diode d'état
Affichage | Position | État de la diode | Description |
|---|---|---|---|
État du contrôleur basé sur bus de terrain | [3] | Clignote lentement en rouge | Après mise sous tension : le contrôleur basé sur bus de terrain commence la procédure. Pendant le fonctionnement : time out de la communication par bus de terrain. |
Clignote lentement en vert | État du contrôleur basé sur bus de terrain OK. | ||
Clignote lentement en jaune | Liaison avec le contrôleur basé sur bus de terrain perdue | ||
Allumée en jaune | Actualisation du firmware en cours |