LED de estado
Indicación | Posición | Estado de LED | Descripción |
|---|---|---|---|
Estado del control de bus de campo | [3] | Parpadeo lento rojo | Después de conectar: El control de bus de campo inicia los procesos de trabajo Durante el funcionamiento: Timeout de la comunicación de bus de campo |
Parpadeo lento verde | Estado del control de bus de campo ok | ||
Parpadeo lento amarillo | Conexión con el control de bus de campo adyacente perdida | ||
Amarillo continuo | Se lleva a cabo actualización del firmware |