LEDs del motor

Indicación

Posición

Estado de LED

Descripción

Motor a la izquierda y motor a la derecha

[1] y [4]

Apagado

El accionamiento no está habilitado.

Verde continuo

El accionamiento está habilitado.

Rojo continuo

Accionamiento habilitado:

  • Límite de corriente activo

El accionamiento no está habilitado:

  • Conexión del motor defectuosa
  • Tensión de alimentación fuera del rango nominal

Parpadeo lento rojo

Temperatura del motor >107 °C, limitación de corriente activa

Parpadeo rápido rojo

Se ha detectado cortocircuito del motor entre al menos dos de los devanados de fase.