LEDs do motor
Indicação | Posição | Estado do LED | Descrição |
|---|---|---|---|
Motor esquerdo e motor direito | [1] e [4] | Desligado | O acionamento não foi liberado. |
Acende em verde | O acionamento foi liberado. | ||
Acende em vermelho | Acionamento "liberado":
Acionamento não liberado:
| ||
Vermelho piscando lentamente | Temperatura do motor > 107 °C, limitação de corrente ativa | ||
Vermelho piscando rapidamente | Curto-circuito do motor definido entre ao menos 2 dos enrolamentos de fase. |