Descrição das indicações de estado e de operação ECC-DFC
A indicação de estado do controle de fieldbus é realizada por vários LEDs. Todos os LEDs são multicoloridos e sensíveis ao contexto. Os LEDs Ethernet constituem uma exceção a esse caso.
A tabela a seguir explica os diferentes significados de todos os LEDs do controle de fieldbus.
[1] | LED do motor, acionamento esquerdo |
[2] | LED Power |
[3] | LED de estado |
[4] | LED do motor, acionamento direito |
[5] | LED do sensor, sensor direito |
[6] | LEDs de Ethernet, à direita |
[7] | LEDs de Ethernet, à esquerda |
[8] | LED do sensor, sensor esquerdo |
A intermitência dos LEDs está definida da seguinte maneira:
Denominação | Frequência em Hz |
|---|---|
Piscando devagar | 2 |
Piscando rapidamente | 4 |
Informações adicionais