Outras indicações de estado
Exibição | Posição | Estado do LED | Condição/ Descrição |
|---|---|---|---|
Operação auxiliar ativa | [1] + [4] + [5] + [8] | vermelho piscando rapidamente | A tensão de alimentação no MDR+ está desligada, a tensão de alimentação em LOGIC está ligada. Se todos os 4 LEDs dos sensores e motores piscarem juntos, a operação auxiliar está ativa. A tensão de alimentação do MDR+ está desligada. |
Localização óptica do módulo ativada | [1] + [4] + [5] + [8] | vermelho piscando rapidamente | Todas as tensões de alimentação conectadas estão ligadas e a função de localização óptica do módulo foi ativada. A localização óptica do módulo foi ativada na ferramenta de engenharia do ECShell. |
Motor errado conectado | [1] + [4] + [5] + [8] | vermelho piscando rapidamente | Todas as tensões de alimentação conectadas estão ligadas. Se todos os 4 LEDs dos sensores e motores piscarem juntos, foi determinado que o tipo de motor errado está conectado. Substituir o motor ou entrar em contato com a SEW-Eurodrive. |