Descrição das indicações de estado e de operação ECC-DBC

A indicação de estado do controle de fieldbus é realizada por vários LEDs.

[1]

LED "Parada"

[2]

LED "Parar"

[3]

LED "Partida"

[4]

LED operacional

[5]

LED "Sobreaquecimento"

A tabela a seguir explica os diferentes significados dos LEDs.

LED

Status LED

Descrição

[1]

Pisca 0.2 segundos com intervalo de 0.4 segundos

O rolo do motor não está conectado

Pisca com intervalo de 1 segundo

O controle parou o motor por causa de um estado de irregularidade

[2]

ON

A limitação de corrente do motor está ativa

Pisca e cintila

Bloqueio ou sobrecorrente com modulação da largura do pulso limitada

[3]

Piscando

Sinal/sinais RUN está/estão ligado(s) e o ritmo de intermitência é proporcional à rotação do motor

[4]

ON com luminosidade normal

A tensão de entrada está entre 18 V e 31 V

PISCA com intervalo de 0,1 segundos

Tensão de entrada fica abaixo de 18 V

ON com luminosidade alta

Tensão de entrada fica acima de 31 V

[5]

ON

A temperatura do motor calculada fica acima de 107° C