Descrizione delle indicazioni di stato e di esercizio ECC-DBC

L'indicazione di stato del controllo bus di campo avviene attraverso diversi LED.

[1]

LED "Stop"

[2]

LED "Arresto"

[3]

LED "Avviamento"

[4]

LED di stato

[5]

LED "Sovratemperatura"

Nella tabella seguente vengono illustrati i diversi significati dei LED.

LED

Stato LED

Descrizione

[1]

Lampeggiante per 0.2 secondi a distanza di 0.4 secondi

Il rullo motore non è collegato

Lampeggiante a distanza di 1 secondo

Il controllo ha arrestato il motore a causa di uno stato di anomalia

[2]

ON

È attiva la limitazione corrente motore

Lampeggiante e sfarfallante

Blocco o sovracorrente con PWM limitata

[3]

Lampeggiante

Il/i segnale/i RUN è/sono acceso/i e il ciclo di lampeggio è proporzionale alla velocità del motore

[4]

ON con luminosità normale

La tensione di ingresso è compresa 18 V e 31 V

LAMPEGGIA a distanza di 0.1 secondi

La tensione di ingresso è inferiore ai 18 V

ON con grado di luminosità alto

La tensione di ingresso è superiore ai 31 V

[5]

ON

La temperatura motore calcolata è superiore a 107°C