Descripción de las indicaciones de estado y funcionamiento ECC-DBC

La indicación de estado del control de bus de campo se realiza mediante varios LEDs.

[1]

LED "Stop"

[2]

LED "Mantenimiento"

[3]

LED "Arranque"

[4]

LED de funcionamiento

[5]

LED "Sobretemperatura"

En la tabla siguiente se explican los diferentes significados de los LEDs.

LED

Estado LED

Descripción

[1]

Parpadeo de 0.2 segundos en intervalos de 0.4 segundos

Rodillo motor está conectado

Parpadeo en intervalos de 1 segundos

Control ha detenido el motor debido a un estado de fallo

[2]

ON

Limitación de corriente del motor está activa

Parpadeo y centelleo

Bloqueo o sobrecorriente con PWM limitada

[3]

Parpadeo

Señal(es) RUN están activadas y ritmo de parpadeo es proporcional a la velocidad del motor

[4]

ON con luminosidad normal

Tensión de entrada está entre 18 V y 31 V

PARPADEA en intervalos de 0.1 segundos

Tensión de entrada es inferior a 18 V

ON con luminosidad alta

Tensión de entrada es superior a 31 V

[5]

ON

Temperatura del motor calculada está por encima de 107 °C