Diodes des capteurs
Affichage | Position | État de la diode | Description |
|---|---|---|---|
Capteurs | [5] et [6] | Allumée en jaune | Le contrôleur basé sur bus de terrain démarre |
Allumée en vert | Entrée capteur activée | ||
Allumée en rouge | Signal d'état du capteur Mode API : fonction PIN2 activée Mode ZPA : capteur de zone encrassé | ||
Clignote lentement en rouge | Accumulation de zone ou capteur manquant | ||
Clignote rapidement en rouge | État d'arrêt réseau |