Remplacement d'un contrôleur basé sur bus de terrain via ECShell

REMARQUE

L'algorithme de modification décrit dans le chapitre Remplacement d'un contrôleur basé sur bus de terrain via la touche Hardware peut également être démarré via le logiciel d'ingénierie ECShell.

Pour remplacer un contrôleur basé sur bus de terrain, procéder comme suit.

  1. Couper l'alimentation en tension du contrôleur basé sur bus de terrain.
  2. Retirer tous les câbles de raccordement du contrôleur basé sur bus de terrain qui doit être remplacé.
  3. Retirer les deux vis de fixation du contrôleur basé sur bus de terrain.
  4. Monter le nouveau contrôleur basé sur bus de terrain à l'aide des deux vis de fixation.
  5. Brancher tous les câbles de raccordement du nouveau contrôleur basé sur bus de terrain.
  6. Vérifier tous les raccordements, puis appliquer de nouveau la tension d'alimentation.
  7. Démarrer le logiciel d'ingénierie ECShell.
  8. Procéder à une scrutation réseau dans l'aperçu communication en cliquant sur le bouton de commande [Find modules (trouver modules)].
  9. Cliquer sur le bouton de commande [Discover & Draw Topology (représenter une topologie réseau)].
  10. Cliquer du bouton droit de la souris sur le module échangé (adresse IP par défaut : 192.168.10.21).
  11. Sélectionner la fonction "Replace (remplacer)" dans le menu contextuel.
  • Le remplacement du contrôleur basé sur bus de terrain est achevé correctement dès que la diode d'état clignote en vert.