Substituir controle de fieldbus através de ECShell

INFORMAÇÃO

O algoritmo de troca descrito no capítulo Substituir o controle de fieldbus através do botão de hardware também pode ser iniciado pelo software de engenharia ECShell.

Para substituir um controle de fieldbus, proceder da seguinte maneira:

  1. Desconectar a fonte de alimentação do controle de fieldbus.
  2. Remover todos os cabos de conexão do controle de fieldbus que você deseja substituir.
  3. Remover os 2 parafusos de fixação do controle de fieldbus.
  4. Montar o novo controle de fieldbus com os 2 parafusos de fixação.
  5. Conectar todos os cabos de conexão do novo controle de fieldbus.
  6. Verificar todas as conexões e religar a tensão de alimentação.
  7. Iniciar o software de engenharia ECShell.
  8. Na visualização da rede, executar um escaneamento de rede clicando na tecla [Module Finden] (Encontrar módulos).
  9. Clicar na tecla [Discover & Draw Topology] (Exibir topologia de rede).
  10. Clicar com a tecla direita do mouse no módulo substituído (endereço IP padrão: 192.168.10.21).
  11. Selecionar a função "Replace" (Substituir) no menu de contexto.
  • O controle de fieldbus foi substituído com sucesso assim que o LED de estado piscar em verde.