Armazenamento
- Nunca armazene o motor de rolos/motorredutor e os módulos do controle ao ar livre.
- Armazene o motor de rolos/motorredutor e os módulos do controle em uma faixa de temperatura de -30 °C a +70 °C e com uma umidade relativa do ar de 10% a 90% (sem condensação).