Immagazzinaggio

  • Non immagazzinare mai all’aperto il motore a rulli/motoriduttore e i moduli del controllo.
  • Immagazzinare il motore a rulli/motoriduttore e i moduli del controllo in un campo di temperatura compreso tra -30°C e +70°C e con un'umidità relativa dell'aria compresa tra il 10% e il 90% (non condensante).