Sostituzione del controllo bus di campo tramite ECShell

NOTA

L'algoritmo di sostituzione descritto nel cap. Sostituzione del controllo bus di campo tramite tasto hardware può essere avviato anche tramite software di ingegnerizzazione ECShell.

Per sostituire un controllo bus di campo procedere come segue:

  1. Staccare l'alimentazione di tensione del controllo bus di campo.
  2. Rimuovere tutti i cavi di collegamento del controllo bus di campo da sostituire.
  3. Togliere le 2 viti di fissaggio del controllo bus di campo.
  4. Montare il nuovo controllo bus di campo con le 2 viti di fissaggio.
  5. Collegare tutti i cavi di collegamento del nuovo controllo bus di campo.
  6. Controllare tutti i collegamenti e inserire di nuovo la tensione di alimentazione.
  7. Avviare il software di ingegnerizzazione ECShell.
  8. Nella visualizzazione della rete eseguire una scansione di rete facendo clic sul pulsante [Discover modules] (trova moduli).
  9. Fare clic sul pulsante [Discover & draw topology] (trova e raffigura topologia).
  10. Fare clic con il tasto destro del mouse sul modulo sostituito (indirizzo IP di default: 192.168.10.21).
  11. Nel menu di contesto selezionare la voce funzione "Sostituisci".
  • Il controllo bus di campo è stato sostituito correttamente appena il LED di stato lampeggia verde.