Cambiar el control de bus de campo mediante ECShell

AVISO

El algoritmo de intercambio descrito en el capítulo Cambiar el control de bus de campo mediante la tecla de hardware también puede iniciarse desde el software de ingeniería ECShell.

Proceda del siguiente modo para cambiar un control de bus de campo:

  1. Desconecte la tensión de alimentación del control de bus de campo.
  2. Retire todos los cables de conexión del control de bus de campo que desee cambiar.
  3. Retire los 2 tornillos de fijación del control de bus de campo.
  4. Monte el nuevo control de bus de campo con los 2 tornillos de fijación.
  5. Conecte todos los cables de conexión del nuevo control de bus de campo.
  6. Compruebe todas las conexiones y conecte de nuevo la tensión de alimentación.
  7. Inicie el software de ingeniería ECShell.
  8. Lleve a cabo un escaneo de red desde la vista de red, haciendo clic en el botón [Encontrar módulos].
  9. Haga clic sobre el botón [Discover & Draw Topology] (Mostrar topología de red).
  10. Con la tecla derecha del ratón, haga clic sobre el módulo sustituido (dirección IP por defecto: 192.168.10.21).
  11. Seleccione en el menú contextual la función "Replace" (Sustituir).
  • El control de bus de campo se ha cambiado correctamente en cuanto el LED de estado parpadea en verde.