Cambiar el control de bus de campo mediante la tecla de hardware

AVISO

Se utiliza cuando se usa la lógica de transporte interna sin conexión al control de nivel superior.

El controlador de bus de campo ECC-DFC tiene la posibilidad de realizar un cambio de unidad sin necesidad de utilizar otras ayudas. Para cambiar el control de bus de campo mediante la tecla de hardware, proceda del siguiente modo:

  1. Desconecte la tensión de alimentación del control de bus de campo.
  2. Retire todos los cables de conexión del control de bus de campo que desee cambiar.
  3. Retire los 2 tornillos de fijación del control de bus de campo.
  4. Monte el nuevo control de bus de campo con los 2 tornillos de fijación.
  5. Conecte todos los cables de conexión del nuevo control de bus de campo.
  6. Compruebe todas las conexiones y conecte de nuevo la tensión de alimentación.
  7. Mantenga pulsada la tecla de hardware durante 2 segundos.
  • El control de bus de campo se ha cambiado correctamente en cuanto el LED de estado parpadea en verde.

El set de parámetros guardado en el control de bus de campo adyacente se transmite al control de bus de campo. Una vez que se haya transmitido el set de parámetros, el LED de comunicación y el LED de estado parpadean en verde.