Substituir o controle de fieldbus através do botão de hardware

INFORMAÇÃO

Usado ao usar a lógica do transportador interna sem conexão com o controlador de nível superior.

O controle de fieldbus ECC-DFC tem a opção de substituir uma unidade sem utilizar nenhum equipamento auxiliar. Proceder da seguinte maneira para substituir o controle do fieldbus através do botão de hardware:

  1. Desconectar a fonte de alimentação do controle de fieldbus.
  2. Remover todos os cabos de conexão do controle de fieldbus que você deseja substituir.
  3. Remover os 2 parafusos de fixação do controle de fieldbus.
  4. Montar o novo controle de fieldbus com os 2 parafusos de fixação.
  5. Conectar todos os cabos de conexão do novo controle de fieldbus.
  6. Verificar todas as conexões e religar a tensão de alimentação.
  7. Pressionar a tecla de hardware por 2 segundos.
  • O controle de fieldbus foi substituído com sucesso assim que o LED de estado piscar em verde.

O jogo de parâmetros armazenado no controle de fieldbus adjacente é transferido para o controle de fieldbus. Após a transferência do jogo de parâmetros, o LED de comunicação e o LED de estado piscam em verde.