Remplacement d'un contrôleur basé sur bus de terrain via la touche Hardware
REMARQUE

Cette méthode est utilisée en cas d'utilisation de la logique de convoyage interne sans raccordement à l'automate amont.
Le contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC a la faculté d'exécuter un remplacement d'appareil sans recourir à d'autres moyens. Pour remplacer le contrôleur basé sur bus de terrain via la touche Hardware, procéder comme suit.
- Couper l'alimentation en tension du contrôleur basé sur bus de terrain.
- Retirer tous les câbles de raccordement du contrôleur basé sur bus de terrain qui doit être remplacé.
- Retirer les deux vis de fixation du contrôleur basé sur bus de terrain.
- Monter le nouveau contrôleur basé sur bus de terrain à l'aide des deux vis de fixation.
- Brancher tous les câbles de raccordement du nouveau contrôleur basé sur bus de terrain.
- Vérifier tous les raccordements, puis appliquer de nouveau la tension d'alimentation.
- Appuyer sur la touche Hardware pendant deux secondes.
- Le remplacement du contrôleur basé sur bus de terrain est achevé correctement dès que la diode d'état clignote en vert.
Le jeu de paramètres sauvegardé dans le contrôleur basé sur bus de terrain voisin est transféré dans le nouveau contrôleur basé sur bus de terrain. Lorsque le jeu de paramètres a été transféré, la diode de communication et la diode d'état clignotent en vert.