Remplacement d'un contrôleur basé sur bus de terrain raccordé au bus de terrain

REMARQUE

Utilisé en cas de raccordement sur une commande amont.

Si les contrôleurs basés sur bus de terrain ECC-DFC sont pilotés via un bus de terrain, alors le remplacement d'un contrôleur basé sur bus de terrain est piloté par le maître bus de terrain concerné. Pour plus d'informations, consulter les prescriptions propres au système de bus.