Remplacement d'un contrôleur basé sur bus de terrain
Selon la méthode de mise en service, les possibilités pour le remplacement d'un contrôleur basé sur bus de terrain sont les suivantes.
REMARQUE

Le remplacement automatique d'un contrôleur basé sur bus de terrain fonctionne également dans les systèmes avec plusieurs sous-réseaux. Il n'est pas nécessaire d'interrompre les liaisons réseau ou d'isoler le sous-réseau dans lequel le remplacement doit avoir lieu.
Informations complémentaires