Restauration d'une sauvegarde

Pour restaurer une sauvegarde, procéder de la manière suivante.

  1. Ouvrir le lecteur de sauvegarde dans la fenêtre "Choix du réseau".
  2. Cliquer sur le bouton [Import Backup (importer sauvegarde)].

REMARQUE

Si l'adresse IP d'un contrôleur basé sur bus de terrain n'est pas enregistrée dans le fichier de sauvegarde, les réglages de ce contrôleur ne seront pas modifiés.