Sostituzione del controllo bus di campo tramite tasto hardware

NOTA

Viene utilizzato quando si usa la logica di trasporto interna senza collegamento al sistema di controllo sovraordinato.

Il controllo bus di campo ECC-DFC è dotato della possibilità di effettuare la sostituzione unità senza utilizzare altri mezzi ausiliari. Procedere nel modo seguente per la sostituzione del controllo bus di campo tramite tasto hardware:

  1. Staccare l'alimentazione di tensione del controllo bus di campo.
  2. Rimuovere tutti i cavi di collegamento del controllo bus di campo da sostituire.
  3. Togliere le 2 viti di fissaggio del controllo bus di campo.
  4. Montare il nuovo controllo bus di campo con le 2 viti di fissaggio.
  5. Collegare tutti i cavi di collegamento del nuovo controllo bus di campo.
  6. Controllare tutti i collegamenti e inserire di nuovo la tensione di alimentazione.
  7. Premere il tasto hardware per 2 secondi.
  • Il controllo bus di campo è stato sostituito correttamente appena il LED di stato lampeggia verde.

Il set di parametri salvato nel controllo bus di campo vicino viene trasferito nel controllo bus di campo. Dopo il trasferimento del set di parametri lampeggiano verde il LED di comunicazione e il LED di stato.