Almacenamiento

  • No almacene nunca al aire libre el motor de rodillos/motorreductor y los módulos del control.
  • Almacene el motor de rodillos/motorreductor y los módulos del control en el rango de temperatura de -30 °C a +70 °C y con una humedad relativa del aire de 10 % a 90 % (sin condensación).