Stockage
- Ne jamais stocker les rouleaux moteur / motoréducteurs et les modules du contrôleur à l'extérieur.
- Stocker les rouleaux moteur / motoréducteurs et les modules du contrôleur à une température comprise entre -30 °C et +70 °C et dans un milieu avec une humidité de l'air relative de 10 % à 90 % (sans condensation).