过程输出数据
下表显示了在使用现场总线进行控制时可编程控制器至变频器的过程输出数据。
字 | 位 | 功能 | |
|---|---|---|---|
PO 1 | 控制字 | 0 | 使能/紧急停止 |
1 | 使能/应用停止 | ||
2 | 保留 | ||
3 | 打开制动器(无使能) | ||
4 | 正点动 | ||
5 | 负点动 | ||
6 | 应用相对位置 | ||
7 | 以固定设定值/示教进行启动/停止 | ||
8 | 故障复位 | ||
9 | 激活慢速运行 | ||
10 | 保留 | ||
11 | 保留 | ||
12 | 禁用软件限位开关 | ||
13 | 激活输出级锁定 | ||
14 | 激活待机模式 | ||
15 | MOVIKIT® Handshake In | ||
PO 2 | 未占用 | - | 通过固定设定值/表设定值设定速度 |
PO 3 | 未占用 | - | 通过固定设定值/表设定值设定加速度 |
PO 4 | 未占用 | - | 通过固定设定值/表设定值设定减速度 |
PO 5 | 数字量输出端 关于过程数据控制的信息请参见章节数字输入/输出端 | 0 | DO 00 / DIO 01(输出端) |
1 | DO 01 / DIO 02(输出端) | ||
... | ... | ||
3 | DO 03 | ||
... | ... | ||
PO 6 | 设定应用模式 | 0 – 15 | 操作模式。参见运行模式概述一章。 |
PO 7 | 表位:Offset High Word | 0 – 15 | 该偏移量将应用于所选表位和所选V位置范围。 |
PO 8 | 表位:Offset Low Word | 0 – 15 | 该偏移量将应用于所选表位和所选V位置范围。 |
PO 9 | 额定表位 [31-16] | 0 – 15 | 已进行位编码的额定表位 |
PO 10 | 额定表位 [15-0] | 0 – 15 | 已进行位编码的额定表位 |
PO 11 | 应用控制字 | 0 | 激活v位置范围0 |
1 | 激活v位置范围1 | ||
2 | 激活v位置范围2 | ||
3 | 激活v位置范围3 | ||
8 | 表位数据组备份 | ||
更多的信息